Menü Keresés

Görgő 150.0 mm 140.0 kg Szerelőcsavar Fekete

Fekete gumiabroncs galvanizált acélházzal. Csuklós lemezgörgő csavaros rögzítéssel.
Essentra cikkszám:

10294093

Gyártói cikkszám:

499812

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 5 15.813,237 Ft
6 + 5.765,829 Ft
Standard csomagolás: 6

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

15.813 Ft

1 x 15.813,237 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Szín Fekete
Görgő típusa Forgózsámolyos görgő
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Görgőfoglalat teljes anyaga Acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot