Menü Keresés

Görgő 150.0 mm 130.0 kg Szerelőcsavar 98.7 mm Fekete

Fekete natúr gumigörgő abroncs nagyobb terhelésű felhasználásokhoz, kocsik, szekrények, munkapadok, hulladéktárolók számára.
Essentra cikkszám:

10294130

Gyártói cikkszám:

499816

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 5 17.559,8667 Ft
6 + 5.240,0124 Ft
Standard csomagolás: 6

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

17.560 Ft

1 x 17.559,8667 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga Műanyag
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Szín Fekete
Görgő típusa Swivel Plate Castor With Brake
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Kerék szélessége 40.0 mm
Kerékátmérő 150.0 mm
Teljes magasság 184.0 mm
Görgőfoglalat teljes anyaga Acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot