Menü Keresés

Görgő 150.0 mm 180.0 kg Szerelőcsavar Fehér

A fehér poliamid görgőkerék ideális display elemekhez, éttermi berendezésekhez, bevásárlókocsikhoz, irodai és egészségügyi berendezésekhez.
Essentra cikkszám:

10294161

Gyártói cikkszám:

499819

6 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
6 + 7.488,3215 Ft
Standard csomagolás: 6

A következő szorzatának a rendelése 6

Teljes ár:

44.930 Ft

6 x 7.488,3215 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga PA
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Szín Fehér
Görgő típusa Swivel Plate Castor With Brake
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Görgőfoglalat teljes anyaga Acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot