Menü Keresés

Íróasztali kábelátvezető 60.0 mm 72.0 mm ABS Szürke

Ez a kerek íróasztal-alátétgyűrű ideális irodai helyiségekbe, hogy rendben tartsa az íróasztalokat. ABS-ből készül.
Essentra cikkszám:

10379509

Gyártói cikkszám:

464236

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 253,3383 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

25.334 Ft

100 x 253,3383 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Kábelátvezető alakja Kerek
Anyag ABS
Felület megmunkálása Texturált
Típus 60,0 mm kerek
Csomagmennyiség 100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot