Menü Keresés

Íróasztali kábelátvezető 65.0 mm 78.0 mm ABS Fehér

Ez a kerek íróasztal-alátétgyűrű ideális irodai helyiségekbe, hogy rendben tartsa az íróasztalokat. ABS-ből készül.
Essentra cikkszám:

10379554

Gyártói cikkszám:

464241

1530 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 268,8228 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

26.882 Ft

100 x 268,8228 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fehér
Kábelátvezető alakja Kerek
Anyag ABS
Felület megmunkálása Texturált
Típus 65,0 mm-es kerek
Csomagmennyiség 100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot