Menü Keresés

Íróasztali kábelátvezető 80.0 mm 96.0 mm ABS Ezüst;Fekete

Ez a kerek íróasztal-alátétgyűrű ideális irodai helyiségekbe, hogy rendben tartsa az íróasztalokat. ABS-ből készül.
Essentra cikkszám:

10379653

Gyártói cikkszám:

464252

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 829,9121 Ft
100 - 199 311,7441 Ft
200 + 281,6787 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

8.299 Ft

10 x 829,9121 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Ezüst;Fekete
Kábelátvezető alakja Kerek
Anyag ABS
Felület megmunkálása Texturált
Típus 80,0 mm-es kerek
Csomagmennyiség 100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot