10331088
090211000002
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 499 | 52,5871 Ft |
500 - 999 | 37,2394 Ft |
1000 + | 26,6838 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bevonat | Nem felületkezelt |
---|---|
Szín | Natúr |
Furattípus | Csavarlyuk nélkül |
Címke elhelyezkedése | Above Head |
Pánt szélessége | 2.5 mm |
Pánt szélessége | 0.098 in |
Címke hossza | 9.0 mm |
Címke hossza | 0.354 in |
Címke szélessége | 20.0 mm |
Címke szélessége | 0.787 in |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Standard | RoHs |
Standard | REACH |
Standard | UL |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.