Menü Keresés

Jelölő kábelkötegel 100.0 mm 25.0 mm PA Natúr

This cable tie is made of natural nylon 6/6. It is fitted with an identification tag of 25 x 8 mm that can be written on, specific printing is available on request. It has a maximum cables bundle diameter of 25.0 mm
Essentra cikkszám:

10253403

Gyártói cikkszám:

462671

600 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 18,6471 Ft
1000 - 1999 17,7025 Ft
2000 + 16,7714 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

1.865 Ft

100 x 18,6471 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Bevonat Nem felületkezelt
Szín Natúr
Furattípus No Screw Hole
Címke elhelyezkedése Below Head
Pánt szélessége 2.5 mm
Címke hossza 25.0 mm
Címke szélessége 8.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Típus 1
Standard RoHs
Standard UL
Standard HF
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot