10253434
462674
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 999 | 42,3736 Ft |
1000 - 1999 | 40,2515 Ft |
2000 + | 38,1431 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bevonat | Nem felületkezelt |
---|---|
Szín | Natúr |
Furattípus | Csavarlyuk nélkül |
Címke elhelyezkedése | Below Head |
Pánt szélessége | 4.6 mm |
Pánt szélessége | 0.181 in |
Címke hossza | 28.0 mm |
Címke hossza | 1.102 in |
Címke szélessége | 13.0 mm |
Címke szélessége | 0.512 in |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Típus | 3 |
Standard | RoHs |
Standard | UL |
Standard | HF |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.