Menü Keresés

Jelölő kábelkötegel 1.290 in 12.7 mm PA Natúr

This marker tag is made of natural UL94 V-2 nylon 6/6. It is compatible with al RG cable ties up to size RG-207 and RG-307. The surface of the tie is matted and accept ink or pencil writing. It's size is 32.8 mm x 12.7 mm
Essentra cikkszám:

10178270

Gyártói cikkszám:

WIT-MK-1

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 91,5244 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

91.524 Ft

1000 x 91,5244 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Bevonat Nem felületkezelt
Szín Natúr
Furattípus No Screw Hole
Speciális tulajdonságok A matt felület tollal vagy ceruzával írható
Címke elhelyezkedése Címke, szíj nélkül
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Címke szélessége 12.7 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot