Menü Keresés

SHR-20/25 klipsz 2 Csavar 25.0 mm PA Fekete

a klipsz fekete UL94-V-2 nejlonból készül, és M4 vagy #8-as csavarokkal szerelhető. Alkalmas az SHR-20 és SHR-25 referenciaként szolgáló kábelköteg rendező spirál megtartására.
Essentra cikkszám:

10025697

Gyártói cikkszám:

SHR-C2

5000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 73,6085 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

36.804 Ft

500 x 73,6085 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállíthatóság Fix
Szín Fekete
Anyag PA
Rögzítés módja Csavar
Talp hossza 22 mm
Talpszélesség 25.4 mm
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 20.0 - 25.0 mm
Furatátmérő 4.4 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 85 °C
Teljes magasság 32.5 mm
Teljes szélesség 25.4 mm
Stílus 2

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot