10025703
SHR-C3
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 + | 125,6828 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Beállíthatóság | Fix |
---|---|
Talp anyaga | Gumialapú ragasztó |
Szín | Fekete |
Anyag | PA |
Rögzítés módja | Ragasztó |
Talp hossza | 22 mm |
Talp hossza | 0.866 in |
Talpszélesség | 25.4 mm |
Talpszélesség | 1 in |
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 20.0 - 25.0 mm |
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 0.787 - 0.984 in |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 85 °C |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 185 °F |
Teljes magasság | 32.5 mm |
Teljes magasság | 1.28 in |
Teljes szélesség | 25.4 mm |
Teljes szélesség | 1 in |
Stílus | 2 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.