Menü Keresés

SHR-20/25 klipsz 3 Nyomó 25.0 mm PA Fekete

a klipsz fekete UL94-V-2 poliamidból készült, és egy 9,5 mm-es négyzet alakú furatba pattintható. Alkalmas az SHR-20 és SHR-25 referenciaként szolgáló kábelköteg rendező spirál megtartására.
Essentra cikkszám:

10025710

Gyártói cikkszám:

SHR-C4

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 94,0004 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

47.000 Ft

500 x 94,0004 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállíthatóság Fix
Szín Fekete
Anyag PA
Rögzítés módja Snap Lock
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 20.0 - 25.0 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 85 °C
Minimális panelvastagság 0.8 mm
Teljes magasság 40.5 mm
Teljes szélesség 12.5 mm
Stílus 3

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot