Menü Keresés

Önzáró fonott tekercs 26.0 mm PET

A fonott kábelvédők jellemzően kábelekkel és vezetékekkel használhatók, ollóval vághatók és nem rojtosodik a végük.
Essentra cikkszám:

10310533

Gyártói cikkszám:

900457

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 26.269,1134 Ft
5 - 9 23.881,0122 Ft
10 + 21.710,011 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

26.269 Ft

1 x 26.269,1134 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Eladási egység Tekercs
Szín Fekete
Teljes anyag UL94 V-2 poliészter
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot