Menü Keresés

Spirálvédő tekercs Natúr 14.0 mm

Könnyű, natúr polietilén védőspirál, költséghatékony megoldás tömlők és kábelek védelmére. Zúzódásálló, rugalmas, könnyen szerelhető.
Essentra cikkszám:

10158586

Gyártói cikkszám:

HW-14-16-PE

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 + 410,8013 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

8.216 Ft

20 x 410,8013 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 15.0 - 80.0 mm
Tekercsenkénti hossz 20.0 m
Külső átmérő 14.0 mm
Pályahossz 20.0 m
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot