Menü Keresés

Spirálvédő tekercs 4.0 mm 20.0 mm LDPE Natúr

Könnyű, natúr polietilén védőspirál, költséghatékony megoldás tömlők és kábelek védelmére. Zúzódásálló, rugalmas, könnyen szerelhető.
Essentra cikkszám:

10158661

Gyártói cikkszám:

HW-5-7-PE

500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 499 172,5292 Ft
500 + 146,2659 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

4.313 Ft

25 x 172,5292 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 4.0 - 20.0 mm
Tekercsenkénti hossz 25.0 m
Külső átmérő 5.0 mm
Pályahossz 25.0 m
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot