Menü Keresés

Spirálvédő tekercs 7.0 mm 40.0 mm LDPE Natúr

Könnyű, natúr polietilén védőspirál, költséghatékony megoldás tömlők és kábelek védelmére. Zúzódásálló, rugalmas, könnyen szerelhető.
Essentra cikkszám:

10158685

Gyártói cikkszám:

HW-8-10-PE

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 + 229,776 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

5.744 Ft

25 x 229,776 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 7.0 - 40.0 mm
Tekercsenkénti hossz 25.0 m
Külső átmérő 8.0 mm
Pályahossz 25.0 m
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot