Menü Keresés

Spirálvédő tekercs 7.0 mm 40.0 mm LDPE Fekete

Könnyű és védő fekete polietilén burok költséghatékony tömlő- és kábelvédelemhez, zúzódásálló, rugalmas és könnyen felszerelhető, ugyanakkor véd a kopás ellen a rugalmasság csökkenése nélkül.
Essentra cikkszám:

10158692

Gyártói cikkszám:

HW-8-10-PE-BK

50 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 499 229,776 Ft
500 + 196,7918 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

5.744 Ft

25 x 229,776 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 7.0 - 40.0 mm
Tekercsenkénti hossz 25.0 m
Külső átmérő 8.0 mm
Pályahossz 25.0 m
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot