Menü Keresés

Spirálvédő tekercs 5.0 mm 8.0 mm PE Fekete

Essentra cikkszám:

10170236

Gyártói cikkszám:

SBX-06-E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 1.391,5672 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.392 Ft

1 x 1.391,5672 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Polietilén
Árazva ez alapján: Orsó
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 5.0 - 8.0 mm
Tekercsenkénti hossz 10.0 m
Külső átmérő 6.0 mm
Pályahossz 7.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot