Menü Keresés

Spirálvédő tekercs 8.0 mm 24.0 mm PE Fekete

Essentra cikkszám:

10170243

Gyártói cikkszám:

SBX-08-E

24 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 1.735,2114 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.735 Ft

1 x 1.735,2114 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Polietilén
Árazva ez alapján: Orsó
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 8.0 - 24.0 mm
Tekercsenkénti hossz 10.0 m
Külső átmérő 8.0 mm
Pályahossz 11.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot