Menü Keresés

Spirálvédő tekercs 20.0 mm 30.0 mm PE Fekete

Essentra cikkszám:

10170298

Gyártói cikkszám:

SBX-24-E

160 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 6.457,211 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

6.457 Ft

1 x 6.457,211 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Polietilén
Árazva ez alapján: Orsó
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 20.0 - 30.0 mm
Tekercsenkénti hossz 10.0 m
Külső átmérő 24.0 mm
Pályahossz 20.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot