Menü Keresés

Kábelcsatorna;Szürke;500.0 mm;(L)

Ragasztóval rögzíthető rugalmas kábelcsatorna-csövek a kábelek elvezetéséhez. A bordás kialakítás lehetővé teszi a vezetékek szétválasztását, ha szükséges.
Essentra cikkszám:

10168998

Gyártói cikkszám:

RX1313-4

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
112 + 1.144,0887 Ft
Standard csomagolás: 112

A következő szorzatának a rendelése 112

Teljes ár:

128.138 Ft

112 x 1.144,0887 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp anyaga Akril ragasztó
Szín Szürke
Teljes anyag Polipropilén
Rögzítés módja Ragasztó
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot