Menü Keresés

Kábelcsatorna Csavar 500.0 mm UL94 V-2 PP Szürke

Screw mount flexible cable conduit channels to route wires. The ribbed design allows for wires to break out when necessary.
Essentra cikkszám:

10169025

Gyártói cikkszám:

RX2020-0

30 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
112 + 1.144,0887 Ft
Standard csomagolás: 112

A következő szorzatának a rendelése 112

Teljes ár:

128.138 Ft

112 x 1.144,0887 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Teljes anyag Polipropilén
Rögzítés módja M3 vagy 6-os méretű csavar
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot