Menü Keresés

Kábelcsatorna Csavar 500.0 mm UL94 V-2 PP Szürke

Screw mount flexible cable conduit channels to route wires. The ribbed design allows for wires to break out when necessary.
Essentra cikkszám:

10169049

Gyártói cikkszám:

RX2525-0

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
70 + 1.434,6665 Ft
Standard csomagolás: 70

A következő szorzatának a rendelése 70

Teljes ár:

100.427 Ft

70 x 1.434,6665 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Teljes anyag Polipropilén
Rögzítés módja M3 vagy 6-os méretű csavar
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot