Menü Keresés

Kábelcsatorna Ragasztó 500.0 mm UL94 V-2 PP Szürke

Ragasztóval rögzíthető rugalmas kábelcsatorna-csövek a kábelek elvezetéséhez. A bordás kialakítás lehetővé teszi a vezetékek szétválasztását, ha szükséges.
Essentra cikkszám:

10169056

Gyártói cikkszám:

RX2525-4

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
70 + 1.797,8614 Ft
Standard csomagolás: 70

A következő szorzatának a rendelése 70

Teljes ár:

125.850 Ft

70 x 1.797,8614 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp anyaga Akril ragasztó
Szín Szürke
Teljes anyag Polipropilén
Rögzítés módja Ragasztó
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot