Menü Keresés

Kábelcsatorna Csavar 500.0 mm UL94 V-2 PP Szürke

Screw mount flexible cable conduit channels to route wires. The ribbed design allows for wires to break out when necessary.
Essentra cikkszám:

10169063

Gyártói cikkszám:

RX3030-0

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 + 1.616,2639 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

80.813 Ft

50 x 1.616,2639 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Teljes anyag Polipropilén
Rögzítés módja Csavar
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot