Menü Keresés

Kábelcsatorna Csavar 500.0 mm UL94 V-2 PP Szürke

Screw mount flexible cable conduit channels to route wires. The ribbed design allows for wires to break out when necessary.
Essentra cikkszám:

10169087

Gyártói cikkszám:

RX4040-0

17 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 + 2.042,6154 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

102.131 Ft

50 x 2.042,6154 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Teljes anyag Polipropilén
Rögzítés módja M3 vagy 6-os méretű csavar
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot