Menü Keresés

Kábelcsatorna Ragasztó 1828.8 mm UL94 V-0 SR 6449 Barna

This single cable duct is made of a rigid PVC that is lined on the base with a 1.6 mm thick double adhesive tape for an easy mounting. It has a length of 6 ft. It can hold a diameter of 4 to 7.1 mm.
Essentra cikkszám:

10170359

Gyártói cikkszám:

SCD-2228

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 25.516,8125 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

25.517 Ft

1 x 25.516,8125 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp anyaga Akril ragasztó
Szín Barna
Teljes anyag Polivinil-klorid
Rögzítés módja Ragasztó
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot