Menü Keresés

Kábelcsatorna Ragasztó 1828.8 mm UL94 V-0 SR 6449 Fehér

This Cable Duct is mounted on to an adhesive base and is made from white nylon.
Essentra cikkszám:

10173619

Gyártói cikkszám:

SRL1-10-WH6A

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 5 138.225,2168 Ft
6 + 125.662,4892 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

138.225 Ft

1 x 138.225,2168 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp anyaga Akril ragasztó
Szín Fehér
Teljes anyag Polivinil-klorid
Rögzítés módja Ragasztó
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot