Menü Keresés

Kábelcsatorna Csavar 2 m SR 6449 Szürke

Csavarral rögzíthető kábelcsatornák a kábelek elvezetéséhez. A bordás kialakítás lehetővé teszi a vezetékek szétválasztását, ha szükséges. Az ujjak be vannak karcolva, így könnyen eltávolíthatók, ha több helyre van szükség a kivezetőkhöz. A fedelet minden darabhoz mellékeljük.
Essentra cikkszám:

10174272

Gyártói cikkszám:

SRWD-1015

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 166.654,6531 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

166.655 Ft

1 x 166.654,6531 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Teljes anyag Polivinil-klorid
Rögzítés módja Csavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot