Menü Keresés

Hővédő hüvely 1.0 mm 4.0 mm Nomex szál

A fonott kábelvédők jellemzően kábelekkel és vezetékekkel használhatók, ollóval vághatók és nem rojtosodik a végük.
Essentra cikkszám:

10310083

Gyártói cikkszám:

900365

1 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 37.861,933 Ft
5 - 9 34.746,704 Ft
10 + 33.215,9031 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

37.862 Ft

1 x 37.861,933 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Eladási egység Tekercs
Tekercs hossza 30.5 m
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Price per piece incl VAT 131.7824 GBP
Teljes anyag Nomex szál
Vámtarifaszám 4823908580

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot