Menü Keresés

Hővédő hüvely 14.0 mm 26.0 mm Nomex szál

A fonott kábelvédők jellemzően kábelekkel és vezetékekkel használhatók, ollóval vághatók és nem rojtosodik a végük.
Essentra cikkszám:

10310144

Gyártói cikkszám:

900371

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 120.248,0491 Ft
5 + 114.954,7937 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

120.248 Ft

1 x 120.248,0491 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Eladási egység Tekercs
Tekercs hossza 30.5 m
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Teljes anyag Nomex szál
Vámtarifaszám 4823908580

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot