Menü Keresés

Hővédő hüvely 20.0 mm 39.0 mm Nomex szál

A fonott kábelvédők jellemzően kábelekkel és vezetékekkel használhatók, ollóval vághatók és nem rojtosodik a végük.
Essentra cikkszám:

10310168

Gyártói cikkszám:

900373

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 149.369,068 Ft
5 + 135.790,0617 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

149.369 Ft

1 x 149.369,068 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Eladási egység Tekercs
Tekercs hossza 30.5 m
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Teljes anyag Nomex szál
Vámtarifaszám 4823908580

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot