Menü Keresés

Táguló hüvely 1.0 mm 6.0 mm PES

A fonott kábelvédők jellemzően kábelekkel és vezetékekkel használhatók, ollóval vághatók és nem rojtosodik a végük.
Essentra cikkszám:

10309834

Gyártói cikkszám:

900303

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 7.117,7944 Ft
5 - 9 5.456,9735 Ft
10 + 4.507,9385 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

7.118 Ft

1 x 7.117,7944 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Poliészter
Eladási egység Tekercs
Anyag gyúlékonysági szabványa UL224 VW-1
Vámtarifaszám 3917400099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot