Menü Keresés

Táguló hüvely 7.0 mm 19.0 mm PA6

A fonott kábelvédők jellemzően kábelekkel és vezetékekkel használhatók, ollóval vághatók és nem rojtosodik a végük.
Essentra cikkszám:

10310274

Gyártói cikkszám:

900429

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 9.490,4007 Ft
5 - 9 8.664,7258 Ft
10 + 7.810,6006 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

9.490 Ft

1 x 9.490,4007 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag UL94 V-2 Poliamid 6/6 egyszálas
Eladási egység Tekercs
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot