Menü Keresés

Táguló hüvely 14.0 mm 30.0 mm PPS

A fonott kábelvédők jellemzően kábelekkel és vezetékekkel használhatók, ollóval vághatók és nem rojtosodik a végük.
Essentra cikkszám:

10310410

Gyártói cikkszám:

900443

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 36.906,7505 Ft
5 - 9 32.293,3942 Ft
10 + 28.179,7885 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

36.907 Ft

1 x 36.906,7505 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag UL94 V-0 polifenilén-szulfid szálakkal
Eladási egység Tekercs
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot