Menü Keresés

Táguló hüvely 18.0 mm 35.0 mm PPS

A fonott kábelvédők jellemzően kábelekkel és vezetékekkel használhatók, ollóval vághatók és nem rojtosodik a végük.
Essentra cikkszám:

10310427

Gyártói cikkszám:

900444

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 46.357,3057 Ft
5 - 9 40.562,6378 Ft
10 + 35.395,6538 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

46.357 Ft

1 x 46.357,3057 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag UL94 V-0 polifenilén-szulfid szálakkal
Eladási egység Tekercs
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot