Menü Keresés

Táguló hüvely 30.0 mm 60.0 mm PPS

A fonott kábelvédők jellemzően kábelekkel és vezetékekkel használhatók, ollóval vághatók és nem rojtosodik a végük.
Essentra cikkszám:

10310441

Gyártói cikkszám:

900446

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 90.049,879 Ft
5 - 9 78.793,6518 Ft
10 + 68.756,6828 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

90.050 Ft

1 x 90.049,879 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag UL94 V-0 polifenilén-szulfid szálakkal
Eladási egység Tekercs
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot