Menü Keresés

Táguló hüvely 64.0 mm 120.0 mm PA 6

A fonott kábelvédők jellemzően kábelekkel és vezetékekkel használhatók, ollóval vághatók és nem rojtosodik a végük.
Essentra cikkszám:

10310748

Gyártói cikkszám:

900485

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 26.098,5835 Ft
5 - 9 23.828,0087 Ft
10 + 21.479,1298 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

26.099 Ft

1 x 26.098,5835 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag UL94 V-2 Poliamid 6/6 egyszálas
Eladási egység Tekercs
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot