Menü Keresés

Kábelkötegelő pisztolyok

Gyártás alatt

A kábelkötegelő-pisztolyokkal gyorsan és egyszerűen felszerelhetők a kábelkötegelők. A két fogantyú összeszorításával összezárhatja a hurkot, és erősen meghúzhatja a kötegelőt a vezetékek vagy egyéb alkatrészek körül.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
4 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Kompatibilis kábelkötöző minimális szélessége Kompatibilis kábelkötöző maximális szélessége Megveszem
89.940,5124 Ft - 89.940,5124 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
34.919,5607 Ft - 34.919,5607 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.6 mm
7.9 mm
13.453,2486 Ft - 15.593,5373 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
22.420,7973 Ft - 26.497,3064 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Kábelkötegelő pisztoly 7.6 mm 8.9 mm Piros;fekete

10322338

Ártartomány
89.940 Ft - 89.940 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Piros;fekete
  • Használja ezzel:
    Standard;Heavy Duty Cable Ties;WIT-120 and WIT-175 Wire Ties
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Kábelkötegelő pisztoly 4.6 mm 7.9 mm Rozsdamentes acél Fekete

10314449

Ártartomány
34.919 Ft - 34.919 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Használja ezzel:
    Rozsdamentes acél zárókötegelők
  • Vámtarifaszám
    8205598000
Kábelkötegelő pisztoly 2.5 mm 10.0 mm Poliamid Piros

10281697

Ártartomány
15.593 Ft - 13.453 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Piros
  • Használja ezzel:
    Heavy Duty Cable Ties
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Kábelkötegelő pisztoly 2.5 mm 5.0 mm GFR PA Kék

10281666

Ártartomány
26.497 Ft - 22.420 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Kék
  • Használja ezzel:
    Light Duty Cable Ties
  • Vámtarifaszám
    3926909790