Menü Keresés

Kábelkötegelő 4.8 mm 225.0 mm 59.0 mm PA Fekete

This double headed cable tie is designed to secure and separate two different bundles within your wiring application. Manufactured from black nylon.
Essentra cikkszám:

10382035

Gyártói cikkszám:

468983

15 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 56,626 Ft
1000 - 1999 53,8056 Ft
2000 + 50,9853 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

5.663 Ft

100 x 56,626 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Bevonat Nem felületkezelt
Szín Fekete
Furattípus Csavarlyuk nélkül
Teljes szélesség 4.8 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Rögzítés módja Double Loop
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot