Menü Keresés

Kábelkötegelő 4.8 mm 372.0 mm 100.0 mm PA Fekete

Essentra cikkszám:

10178263

Gyártói cikkszám:

WIT-DH-3BK

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 98,8764 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

9.888 Ft

100 x 98,8764 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Bevonat Nem felületkezelt
Szín Fekete
Furattípus No Screw Hole
Teljes szélesség 4.8 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Rögzítés módja Double Loop
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot