Menü Keresés

Kábelkötegelő 140.0 mm 3.5 mm 34.0 mm PA Natúr

This Elematic 2-Lock™ cable tie is made of natural polyamide 6/6 with 316 stainless steel teeth. The fastener can perform under operating temperature range of - 40 °C to + 85 °C, and has installation temperature range of - 40 °C to + 60 °C with flammability rating UL94 V2. The Cable tie has a maximum bundle diameter of 34 mm.
Essentra cikkszám:

10207666

Gyártói cikkszám:

1334545

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 106,9971 Ft
1000 - 9999 59,4322 Ft
10000 + 38,2178 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

10.700 Ft

100 x 106,9971 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Bevonat Nem felületkezelt
Szín Natúr
Fej típusa Dupla acélfogazatú fej
Fog anyaga Rozsdamentes acél
Maximális kábelköteg-átmérő 34.0 mm
Teljes hossz 140.0 mm
Teljes szélesség 3.5 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Típus Cable Tie
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot