10207727
1334555
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 999 | 154,4982 Ft |
1000 - 9999 | 85,8306 Ft |
10000 + | 55,1893 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bevonat | Nem felületkezelt |
---|---|
Szín | Natúr |
Fej típusa | Dupla acélfogazatú fej |
Fog anyaga | Rozsdamentes acél |
Maximális kábelköteg-átmérő | 80.0 mm |
Maximális kábelköteg-átmérő | 3.15 in |
Teljes hossz | 290.0 mm |
Teljes hossz | 11.417 in |
Teljes szélesség | 4.5 mm |
Teljes szélesség | 0.177 in |
Teljes anyag | Poliamid 6.6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Típus | Cable Tie |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.