10207765
1334559
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 999 | 224,5432 Ft |
1000 - 9999 | 124,7444 Ft |
10000 + | 80,1767 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bevonat | Nem felületkezelt |
---|---|
Szín | Natúr |
Fej típusa | Dupla acélfogazatú fej |
Fog anyaga | Rozsdamentes acél |
Maximális kábelköteg-átmérő | 55.0 mm |
Maximális kábelköteg-átmérő | 2.165 in |
Teljes hossz | 220.0 mm |
Teljes hossz | 8.661 in |
Teljes szélesség | 7.5 mm |
Teljes szélesség | 0.295 in |
Teljes anyag | Poliamid 6.6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Típus | Cable Tie |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Weboldalunk jelenleg technikai problémák léphetnek fel, emiatt az oldalak lassaban vagy egyáltalán nem töltenek be. Ha bármilyen nehézséggel szembesül az oldalunkon való böngészés során, kérjük, forduljon közvetlenül ügyfélszolgálatunkhoz a +36 1 610 5845-ös telefonszámon vagy írjon nekünk a info@essentracomponents.hu e-mail címre. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésre. Az esetleges kellemetlenségért elnézésüket kérjük.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.