Élelmiszer- és gyógyszeriparban is használható – teljes fémdiszperzió az egész kötegelőn. Röntgensugár alatt látható. A kék szín javítja a láthatóságát. HACCP-folyamat részeként alkalmazható. Halogénmentes. Gyúlékonysági osztály: UL94 HB. Alkalmazhatósági hőmérséklet: -40 C – +85 C (folyamatos). Fémdetektorral érzékelhető minimum 1,5 mm részecskeméret-érzékenységnél.
Sorozat szám: SR1747
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Maximális kábelköteg-átmérő | Teljes hossz | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|
78,1583 Ft - 150,3125 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
220,4306 Ft - 444,4015 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
15.157 in
385.0 mm
|
||
54,764 Ft - 105,3004 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
7.992 in
203.0 mm
|
||
553,2942 Ft - 620,1833 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
14.961 in
380.0 mm
|
||
28,2444 Ft - 54,2971 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
62,8416 Ft - 62,8416 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
177,5859 Ft - 177,5859 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.85 in
47.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
344,671 Ft - 344,671 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.331 in
110.0 mm
|
15.354 in
390.0 mm
|
||
61,3494 Ft - 61,3494 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
157,6519 Ft - 157,6519 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
158,2679 Ft - 158,2679 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.291 in
109.0 mm
|
14.843 in
377.0 mm
|
||
169,5649 Ft - 169,5649 Ft | 1000 Raktáron |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
275,1891 Ft - 275,1891 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
409,5526 Ft - 409,5526 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.543 in
90.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
122,685 Ft - 122,685 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.772 in
45.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
694,1455 Ft - 768,3293 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.543 in
90.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
177,5606 Ft - 177,5606 Ft | 300 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
55,558 Ft - 55,558 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.378 in
35.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
180,3927 Ft - 180,3927 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.331 in
110.0 mm
|
15.354 in
390.0 mm
|
||
61,3494 Ft - 61,3494 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.