10277348
494673
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 499 | 768,3293 Ft |
500 - 999 | 731,2355 Ft |
1000 + | 694,1455 Ft |
Bevonat | Nem felületkezelt |
---|---|
Szín | Kék |
Fej típusa | Fém fogazatos fej |
Furattípus | Csavarlyuk nélkül |
Speciális tulajdonságok | Fémdetektorral érzékelhető |
Teljes hossz | 340.0 mm |
Teljes hossz | 13.386 in |
Teljes szélesség | 7.0 mm |
Teljes szélesség | 0.276 in |
Teljes anyag | Polipropilén |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 HB |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz