20082772
1222192
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 + | 242,6456 Ft |
A | 300.0 mm |
---|---|
A | 11.811 in |
B | 26.0 mm |
B | 1.024 in |
C | 22.0 mm |
C | 0.866 in |
D | 1.5 mm |
D | 0.059 in |
E | 6.0 mm |
E | 0.236 in |
Típus | Barrier Seal |
Szín | Fekete |
Burkolat anyaga | Alumínium |
Kábel anyaga | Galvanizált acél |
Vámtarifaszám | 8309909090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.