20082895
1222198
Mennyiség | Egységár |
---|---|
250 + | 278,735 Ft |
Típus | Barrier Seal |
---|---|
Záró mechanizmus | Alumínium test |
Eltávolíthatóság | Vágóeszköz szükséges |
Kábel anyaga | Galvanizált acél |
Befejezés | Anodizált |
Szín | Piros |
Kábel átmérő | 2.0 mm |
Kábel átmérő | 0.079 in |
Testszélesség | 22.0 mm |
Testszélesség | 0.866 in |
Test hossza | 26.0 mm |
Test hossza | 1.024 in |
Testvastagság | 7.0 mm |
Testvastagság | 0.276 in |
Pánt hossza | 300.0 mm |
Pánt hossza | 11.811 in |
Teljes hossz | 326.0 mm |
Teljes hossz | 12.835 in |
Vámtarifaszám | 8309909090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.