Menü Keresés

AluLock 7.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Black

Essentra cikkszám:

20122218

Gyártói cikkszám:

1222200

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 + 283,8966 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

70.974 Ft

250 x 283,8966 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 300.0 mm
B 26.0 mm
C 22.0 mm
D 2.5 mm
E 7.0 mm
Típus AluLock
Szín Fekete
Burkolat anyaga Alumínium
Kábel anyaga Galvanizált acél
Vámtarifaszám 8309909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot